Publier vos produits
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken

    Space Chicken

    Traduit par Google,
    Space Chicken est une petite table pour ordinateur portable disponible en différentes couleurs. La table est idéale pour les salons, les bureaux et les espaces publics. Bien sûr, cela fonctionne parfaitement à la maison aussi. Space Chicken est réglable en hauteur et vous permet de maintenir une posture de travail confortable et ergonomique qui permet une productivité à partir de tous les types de chaises et de canapés. Une version de Space Chicken à hauteur fixe est également disponible.
    Spécification
    • A version of Space Chicken with fixed height is also available. Standard Colors Base in RAL 9003 (White) Base in RAL 9004 (Black) Base in RAL 2008 (Orange) Base in RAL 4010 (Pink) Base in RAL 5015 (Blue) Base in RAL 6018 (Green) Tabletop in white or black compact laminate.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.space_chicken
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsAccess Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56