Publier vos produits
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger

    The Box Lounger

    Traduit par Google,
    Le Box Lounger est une boîte confortable avec un matériau absorbant le son doux à l'intérieur qui atténue les sons extérieurs. C'est l'endroit idéal pour passer un appel téléphonique, travailler sur votre ordinateur portable ou simplement vous détendre. Le Box Lounger peut également être utilisé comme séparateur de pièce et est disponible en différentes couleurs pour s'adapter à votre intérieur. Le Box Lounger offre une couverture silencieuse et visuellement isolée du bruit et des mouvements environnants. Généralement, ce problème peut être trouvé dans les bureaux à aire ouverte et les espaces publics.
    Spécification
    • The Box Lounger has two different base options. Material Frame in compression moulded birch. Inner frame in high quality foam upholstered in fabric. Base in lacquered tubular steel or wooden legs. Standard Colors Frame in RAL 9003 (signal white) with Base in RAL 9003 (signal white) Frame in RAL 9004 (signal black) with Base in RAL 9004 (signal black)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.the_box_lounger
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1520
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56