La causeuse fait partie de la collection de sièges de réception Lorell qui est fabriquée avec un design moderne ouvert et invitant et du cuir noir reconstitué. Le dossier rencontre le siège à un léger angle obtus pour une attente relaxante. Les côtés se soulèvent pour les accoudoirs. Les coussins confortables et épais en mousse sont ignifuges CA117. Quatre pieds en bois robustes au fini acajou soutiennent la causeuse conçue pour deux. La capacité de poids globale est de 450 lb avec une capacité de 225 lb pour chaque siège.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |