Le bureau d'angle fait partie des meubles en stratifié de la série Lorell Essentials avec une construction en stratifié de haute qualité et des connexions métal-métal à came. Le dessus en stratifié mesure 2,5 cm d'épaisseur pour plus de durabilité. Utilisez le trou à œillet dans le dessus pour un acheminement facile du cordon. La conception comprend également un panneau de modestie complet pour plus d'intimité, des bords en PVC de 3 mm et des pieds réglables.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |