Publier vos produits
BIG T FAST ie150 EVO3
Lovato

BIG T FAST ie150 EVO3

Traduit par Google,
BIG T_FASTie 150 EVO3 est un module au sol pour la production instantanée d'une grande quantité d'eau chaude sanitaire. La fonction du module est de chauffer l'eau chaude sanitaire à travers l'échangeur de chaleur à plaques en utilisant l'énergie provenant d'un ballon tampon. L'avantage de ce module est la production d'eau chaude sanitaire en grand volume, avec une température de départ primaire basse de 48°C (ECS réglée à 45°C). Cela permet l'utilisation de plusieurs sources d'énergie, telles que les installations solaires, les pompes à chaleur, la biomasse, etc. Le module est conçu avec les technologies hydrauliques les plus avancées et le contrôle électronique assurant la production d'ECS jusqu'à 220 l/min. POMPES DOUBLES. Le réglage du débit côté primaire à travers deux pompes modulantes en parallèle assure une alimentation ECS constante même en cas de panne de la pompe (jusqu'à 60% de l'alimentation ECS totale) et garantit la précision absolue du contrôle de la température de sortie ECS même au retrait minimal des débits. L'énergie transférée au débit d'eau froide est uniquement l'énergie nécessaire pour produire l'ECS à la température requise. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. Le module est économe en énergie, réduit le gaspillage d'énergie et préserve l'énergie stockée à l'intérieur du réservoir tampon. Ce système est supérieur à toutes les autres formes traditionnelles de production d'ECS (ballon à serpentin ou producteurs instantanés de gaz/électricité). GRANDES APPLICATIONS DE RETRAIT. Le module au sol convient aux grandes applications de retrait telles que les immeubles d'habitation, les installations sportives (vestiaires, gymnases ou piscines, terrains de football, etc.), les résidences, les campings et les centres de villégiature, les cliniques, les bureaux, les étables (abreuvoirs , procédés à températures moyennes contrôlées) et toute autre application nécessitant une production importante d'ECS. RÉDUIT LE RISQUE DE LÉGIONELLE. Sa conception réduit significativement les volumes de stagnation d'eau et grâce à la fonction anti-légionellose qui active un système externe pour élever la température, le risque de prolifération bactérienne est réduit au minimum. CONFIGURATIONS DISPONIBLES. Le module est proposé en 8 configurations avec 3 tailles de sortie d'eau chaude pour couvrir les différentes exigences du système et les conditions d'utilisation. En plus de la version de base (production instantanée d'ECS), le module peut être configuré avec d'autres accessoires complètement assemblés et testés directement à l'intérieur de l'usine : - MODULE DE RECIRCULATION (R) pour la gestion de la recirculation lorsque tous les utilisateurs doivent être maintenus au chaud - MODULE DE MÉLANGE (M) pour régler et stabiliser la température côté primaire dès que la température du ballon tampon est supérieure à 58°C. Le module M facilite la stratification dans le ballon tampon et limite la formation de calcaire dans l'échangeur à plaques en préservant la fonctionnalité du système dans le temps ; - MODULE DE DÉRIVATION (D) pour optimiser la stratification du réservoir tampon ; - KIT CASCADE pour connecter plusieurs groupes de production ECS en parallèle (jusqu'à 1200 l/min) avec une température primaire de 55°C ; - SYSTÈME DE SUPERVISION DES DONNÉES À DISTANCE.
Spécification
  • BIG T-FAST 150 evo3 Instantaneous domestic hot water production module (150 l/min) consisting of: configurations: B,BM,BD,BR,BMD,BMR ,BDR,BMDR Primary flow circuit with 1 ½" sandblasted OT ball valve, 1 ½" strainer, 3-way mixing valve DN 32 complete with 24v modulation 0-10v servocontrol (if present), n.2 modulating circulators installed in parallel, operating in PWM 1 mode and automatic air vent valve. Primary return circuit with M-M-M 1 ½" 3-way diverting valve for the management of the low/medium level of the puffer load (depending on the return temperature) and 1" ½" sandblasted OT shut-off valves (where present double return). Secondary circuit (DCW inlet and DHW outlet) consisting of 1 ¼" shutoff valves, strainer installed on the DCW inlet pipe, AISI 316 80P stainless steel brazed plate heat exchanger, digital flow and temperature meter VFS 10-200 l/min. Recirculation circuit with 11/4"" ball valve, check valve and pump in PWM2 modulation managed by electronic control according to the return temperature set, operating time and time bands (if present) Electronic control of n.6 PT1000 probes (depending on configuration) (DHW output, primary return, recirculation and high/low puffer, mixed flow), 230 V, 770w, 4.35A power supply The module is protected by a painted metal cabinet, internally insulated and complete with air ventilation for the internal electronic components. System protection degree IP40, max. operating temperature 90°C, max. primary circuit pressure 10 bar, max. secondary circuit pressure 10 bar. Accessories: cascade kit up to 8 modules, remote data supervision system kit.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BIG-T-FAST-ie-150-EVO3
  • Famille de produitsDHW Production modules
  • Groupe de produitsT-FAST
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Nom UNSPSCHydraulic engines
  • Code UNSPSC26101501
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_38
  • Description de l'Uniclass 2015Hydraulic power units
  • Code CSI MasterFormat 201402 24 13.43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Water Assessment
  • Numéro OmniClass23-27 55 11 11
  • Titre OmniClassWater Filters
  • Code CSI UniFormat IID2020
  • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique