Publier vos produits
(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

La série de panneaux LED ultra-minces et éclairés par les bords est conçue pour fournir un éclairage ambiant général dans une variété d'environnements intérieurs, y compris les écoles, les bureaux, les hôpitaux et les magasins, et est le choix parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations. Ce luminaire à haute efficacité offre un éclairage uniforme et de longue durée, ainsi qu'une capacité de gradation standard de 0 à 10 V.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-sfp
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsFlat Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique