Publier vos produits
Intono C OUT 2.4 - Eclairage - Plafonniers
Intono C OUT 2.4 - Eclairage - Plafonniers
Intono C OUT 2.4 - Eclairage - Plafonniers
Intono C OUT 2.4 - Eclairage - Plafonniers
Intono C OUT 2.4 - Eclairage - Plafonniers
Intono C OUT 2.4 - Eclairage - Plafonniers
Intono C OUT 2.4 - Eclairage - Plafonniers

    Intono C OUT 2.4 - Eclairage - Plafonniers

    Intono C OUT est une ligne de plafonniers idéale pour éclairer l’extérieur des espaces résidentiels et du secteur hôtelier, tels que les porches et les zones sous les terrasses. L’indice de protection IP65 le rend adapté à l'éclairage d’environnements intérieurs dans les secteurs de l'hôtellerie et des musées caractérisés par la présence d'humidité, tels que les caves vinicoles et les sites archéologiques.

    Son design épuré est combiné à la smart speaker conformity et à la lecture de musique, grâce à la possibilité d'intégrer une enceinte. En effet, Intono C IN est en mesure de communiquer avec des enceintes intelligentes pour intervenir sur les décors lumineux ou les demandes musicales par des commandes vocales rapides.

    Dans la version avec apprêt, la surface de la lampe peut être peinte avec la même peinture murale que celle utilisée pour le plafond, de manière à s'intégrer visuellement. Toute la gamme utilise des optiques en retrait pour un meilleur confort visuel et des sources LED avec IRC 80 ou IRC > 90 pour un meilleur rendu des couleurs.

    Intono C OUT peut être coordonné avec la ligne de plafonniers d'intérieur Intono C IN et avec la ligne d'appliques Intono.

    Spécification
    • plafonnier d'extérieur
      apparent ( plafond )
      Puissance absorbée: 12W
      Alimentation: 230Vac
      Flux de la source: 904 lm (30K, IRC 90), 976 lm (3000K, IRC 80)
      Flux sortant du luminaire: 652 lm (3000K, 34°, IRC 90), 704 lm (3000K, 34°, IRC 80)
      2 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°)
      Couleur LED: 2700K, 3000K, 4000K
      Optiques: 11°, 34°, 68°: système optique composé d'une lentille TIR en PMMA à haute efficacité, en retrait pour assurer une haute qualité de l'émission lumineuse et un grand confort visuel, diffuse: système optique composé d'un disque en technopolymère opale de 3 mm d'épaisseur
      IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80, >90
      Matériau corps: corps en alliage d'aluminium moulé sous pression EN AB 46100 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion
      Finitions: finition blanche obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile) (RAL 9003), finition obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture avec apprêt qui permet de peindre l'appareil avec des peintures polyuréthanes bi-composant et des peintures acryliques bi-composant appropriées aux surfaces murales, finition cor-ten obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile), finition grise obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile) (RAL 9006), finition anthracite obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile)
      Finition RAL disponible sur demande
      Matériau visière: verre extra-clair transparent de 4 mm d'épaisseur à haute transmittance pour assurer l'uniformité chromatique de la lumière et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs, sérigraphie vitrifiée noire RAL 9005 sur le bord
      boîtier d’alimentation intégré
      Indice de protection: IP65
      Indice de résistance: IK06
      installation plus facile grâce à la fixation magnétique en 4 points
      version compatible avec Google Home ou Amazon Echo pour le contrôle par commande vocale, disponible sur demande
      Température de fonctionnement: -20°C — +45°C
      Température maximale appareil: 50°C (AT 25°C)
      Essai au fil incandescent: 960°
      Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014
      Classe d'isolement: classe II
      Poids: 600 g
      Dimensions: 53x103x82 mm
      Classe d'efficacité énergétique: A / A+ / A++ (module LED intégré) conformément à l’UE 874/2012
      Accessoires: grille nid d'abeille
      testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Intono_C_OUT_24
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsCeiling mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)82
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring