Publier vos produits
ELIA, Pendant, Oval
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Oval

4.8 sur 5 étoiles4.8(27 Avis)
Traduit par Google,

Disponibles en huit tailles standard, de 2' x 6' à 4' x 12', les luminaires Elia Oval sont décoratifs avec un profil élégant qui convient à tout environnement intérieur. Elia Oval est équipée de matrices LED éclairant l'intérieur et l'extérieur de son boîtier ovale. Il est également disponible avec Chromawerx Sola, Duo et Quadro.

Spécification
  • SIZE: 

    26 - 2' diameter x 6' length
    28 - 2' diameter x 8' length
    212 - 2' diameter x 12' length
    36 - 3' diameter x 6' length
    38 - 3' diameter x 8' length
    312 - 3' diameter x 12' length
    48 - 4' diameter x 8' length
    412 - 4' diameter x 12' length

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Spécifications techniques
  • Réference unique.ELIOP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsElia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring