Publier vos produits
Luna SHP 2x6 Thermowood Batten
Lunawood

Luna SHP 2x6 Thermowood Batten

Traduit par Google,

Luna SHP Batten 2x6 est un lambourde ThermoWood® haut de gamme, sans produits chimiques, pour façades et terrasses. Il crée un lien entre la vie urbaine et la nature grâce à son aspect et son toucher rustiques. Fabriqué en Finlande à partir de pin nordique certifié et renouvelable, Luna SHP est un choix durable et sain pour toutes les conditions climatiques. S'il n'est pas traité à l'extérieur, il développe une belle patine naturellement grisée au fil du temps.

Procédé breveté ThermoWood®

Les produits ThermoWood® de Lunawood sont fabriqués avec plus de 20 ans d'expérience, selon un procédé breveté et vérifié chaque année par un tiers indépendant. Le procédé ThermoWood®, totalement exempt de produits chimiques, améliore de manière permanente les propriétés techniques du bois, améliorant considérablement la résistance à la pourriture, la stabilité et la durabilité du bois sous tous les climats. La teneur en humidité du bois est réduite à 4-7 %, ce qui rend les produits Lunawood à la fois plus légers et exceptionnellement stables. De plus, le procédé élimine les sucres du bois, laissant Lunawood complètement exempt de résine.

Les produits Lunawood ThermoWood® stockent jusqu'à *cinq fois plus de carbone que ce qui est émis pendant le processus de production, offrant ainsi un stockage de carbone important pour les décennies à venir.

(*Déclaration environnementale de produit Lunawood (EPD)

Spécification
  • Dimensions: 1.65 x 5.51 in. (42x140 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
Spécifications techniques
  • Réference unique.luna-shp-2x6-thermowood-batten
  • Famille de produitsBatten
  • Groupe de produitsLunawood Nordic Collection
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.51
  • Largeur (pouces)1.65
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
Argentine
Canada
Brésil
États-Unis
Chili
Groenland
Colombie
Mexique
Uruguay
Panama