Publier vos produits
ABSIS A LECTOR applique murale
ABSIS A LECTOR applique murale
ABSIS A LECTOR applique murale
ABSIS A LECTOR applique murale
    Luxcambra

    ABSIS A LECTOR applique murale

    La collection Absis rend hommage à la voûte traditionnelle catalane et à l'un des matériaux utilisés pour sa construction : l'argile de la région de Vacamorta dans la région de l'Empordà à Gérone (Espagne). Pour ces pièces faites à la main, chacune d'elles a sa propre identité. La terre cuite de l'abat-jour combinée aux structures en fer donne à la collection une chaleur naturelle, idéale pour différents types d'espaces. Qu'elle soit allumée ou éteinte, l'unicité du matériau, ses finitions et ses formes invitent l'utilisateur à toucher la lampe et à explorer sa qualité naturelle.
    Spécification
    • Absis a lector vertical: hauteur 33 cm, Absis a lector horizontal: longueur 30 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.absis-wall-lamp-reader
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques