Publier vos produits
BARCELONETA suspension
BARCELONETA suspension
BARCELONETA suspension
BARCELONETA suspension
BARCELONETA suspension
BARCELONETA suspension
    Luxcambra

    BARCELONETA suspension

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    La lampe Barceloneta veut rendre hommage aux stores en bois lorsqu'ils étaient enroulés sur les balcons qui peuplaient les quartiers de Barcelone. En même temps, elle s'inspire de la fonction qu'ils avaient de filtrer la lumière une fois déployés. Un abat-jour suspendu cylindrique en finition parchemin blanc ou beige ou ruban pongé s'étend sur une ligne lumineuse qui permet de créer des ambiances et des tons différents tout autour. Elle peut être placée au-dessus des tables à manger, des bureaux ou dans les zones de vie et de passage et fonctionne aussi bien individuellement qu'en série linéaire.
    Spécification
    • Barceloneta 110 cm or 160 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.barceloneta-hanging-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)118
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)17
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions