Publier vos produits
Smart-Nut (12 ga), 1/4"-20 Thread
Smart-Nut (12 ga), 1/4"-20 Thread

    Smart-Nut (12 ga), 1/4"-20 Thread

    Traduit par Google,
    Gain de temps considérable ! Option économique pour le montage double des montants supérieur et inférieur Récepteur en option disponible pour une installation facile sur le montant Utilisable avec la plupart des montants standard Plusieurs longueurs disponibles (14", 24", 120") Matériau de haute qualité Aspect propre et organisé Prêt à l'emploi avec toutes les pinces Dakota Double rangée possible en haut du panneau électrique avec Dakota Smart-Strut Brevet en instance Fabriqué aux États-Unis
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DS-NUT12-14-EG
    • Famille de produitsStrut Systems, Fasteners
    • Groupe de produitsSmart-Nuts (12ga)
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
    • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways