Publier vos produits
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Traduit par Google,
Caractéristiques : Force magnétique : aimants en néodyme évalués et testés à une force de traction de 10 lb. Installation polyvalente : permet aux constructeurs de panneaux et aux techniciens d'ajouter ou de retirer facilement du matériel de leurs installations ainsi qu'un accès rapide aux réparations. Solution économique : élimine le besoin de construire un tout nouveau panneau, ajoute facilement à votre panneau de commande et déplace les éléments pour répondre à vos besoins plutôt qu'au boîtier du panneau.
Spécification
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. HST64-10 6-32 Tapped X 625” (15.9mm) Long, Nylon Hex Spacer. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PCBM1903F
  • Famille de produitsCable Management, Standoffs
  • Groupe de produitsMagnetic Standoffs
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (13)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)