Publier vos produits
Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Traduit par Google,
Caractéristiques : Résistance magnétique : aimants évalués et testés à une résistance à la traction de 5 lb. Installation polyvalente : permet aux constructeurs de panneaux et aux techniciens d'ajouter ou de retirer facilement du matériel de leurs installations ainsi qu'un accès rapide aux réparations. Solution économique : élimine le besoin de construire un tout nouveau panneau, ajoute facilement à votre panneau de commande et déplace les éléments pour répondre à vos besoins plutôt qu'au boîtier du panneau.
Spécification
  • Specifications: M3 X 0.5 Male Threaded Magnet Mount, 5LB, .394” (10mm) M3 X 0.5 F/F Threaded, 2” (5mm). Hex Spacer, .709” (18mm) Long M3 X 0.5 Phillips Flat Head Screw, .394” (10mm) Long Kit hardware is good for 3 boards
Spécifications techniques
  • Réference unique.PCBM700T
  • Famille de produitsCable Management, Standoffs
  • Groupe de produitsMagnetic Standoffs
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (13)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (16)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)