Publier vos produits
VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards
VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards
VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards
VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards
    Magnatag

    VisuGlass® Magnetic Glass Markerboards

    Traduit par Google,

    Tableaux magnétiques en verre de qualité supérieure fabriqués avec un verre flotté sodocalcique à faible teneur en led et un support en acier. Disponible avec un choix de bord biseauté poli ou de cadre en aluminium poli. Disponible en 10 couleurs standard et 5 couleurs de cadre. Disponible dans des délais courts.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plain-glass-whiteboard
    • Famille de produitsGlass Whiteboards
    • Groupe de produitsMagnetic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC012123
    • Nom ETIMWhiteboard
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards
    • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numéro OmniClass23-19 11 19
    • Titre OmniClassWriting Boards
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS