Publier vos produits
Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards
Magnatag

Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards

Traduit par Google,

Tableaux blancs de qualité supérieure avec une surface magnétique effaçable à sec de type porcelaine qui ne tachera pas, ne se fissurera pas et ne se décolorera pas pendant toute une vie d'utilisation quotidienne.

Caractéristiques:

  • Garniture de périmètre de 1-1/8" de large
  • Cadre en aluminium trempé 6063 T-5 anodisé satiné
  • Épaisseur du panneau de 1-1/8"
  • Largeur maximale 13' (acier simple max)
  • Hauteur maximale 4' (acier simple max)
  • Coins moulés injectés durables
  • Le matériel de montage Twist Grip permet un placement parfait du tableau blanc, quels que soient les montants
  • Conforme à la norme ASTM E-84 avec une cote de résistance au feu de classe A basée sur les résultats suivants : Propagation des flammes – 0 ; fumée développée – 50
  • Facile à commander
  • Installation simple

Tous les tableaux blancs Magnatag sont fabriqués aux États-Unis et disponibles dans des délais courts. Parcourez plus de 2300 systèmes de tableaux blancs imprimés sur notre site Web


Spécifications techniques
  • Réference unique.plain-magnetic-whiteboard
  • Famille de produitsWhiteboards
  • Groupe de produitsMagnetic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC012123
  • Nom ETIMWhiteboard
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-19 11 19
  • Titre OmniClassWriting Boards
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS