Publier vos produits
Sliding Track Whiteboard Cabinet- PlanView®
Magnatag

Sliding Track Whiteboard Cabinet- PlanView®

Traduit par Google,

Les systèmes de rails coulissants PlanView® peuvent aider à maximiser l'espace de présentation dans les pièces où l'espace mural est limité. Disponible en 3, 6, 8 ou 10 rails, chaque système PlanView est disponible avec des panneaux coulissants qui peuvent être facilement retirés de l'armoire et réinsérés sur n'importe quel rail sans outils. L'installation est simple, ne nécessitant que deux ouvriers, un tournevis, une perceuse portative, une équerre de charpente et un niveau de menuisier. Chaque armoire PlanView est porteuse sur le sol. Disponible dans des délais courts et fabriqué aux États-Unis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.planview-3-to-10-track-slide-panel-cabinets
  • Famille de produitsSpecial Whiteboard Displays
  • Groupe de produitsPlanning & Scheduling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC012123
  • Nom ETIMWhiteboard
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-19 11 19
  • Titre OmniClassWriting Boards
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS