Publier vos produits
Sliding Whiteboard Wall Panel System- TrackWall®
Magnatag

Sliding Whiteboard Wall Panel System- TrackWall®

Traduit par Google,

Condensez la valeur d'un bâtiment de panneaux de tableau blanc dans une seule armoire à rails coulissants avec TrackWall. Chaque armoire TrackWall est fabriquée avec un cadre en aluminium trempé 60-60 T-5 anodisé satiné abritant des panneaux coulissants de 97 ½" de haut par 49 ½" de large que les utilisateurs peuvent facilement retirer et insérer au besoin. Les panneaux coulissants sont disponibles en 21 options, y compris les tableaux blancs magnétiques imprimés/unis, les tableaux d'affichage en tissu/liège et les panneaux de montage de cartes. Choisissez parmi 3, 6, 8 et 10 styles de piste. Disponible dans des délais courts et fabriqué aux États-Unis

Rapide et facile à commander et à installer : il se pose sur le sol et se fixe au mur. Les pieds niveleurs s'ajustent aux sols inégaux. Les installations devraient prendre environ 3 à 4 heures (avec une pause-café). Tout ce dont vous avez besoin est de deux ouvriers, un tournevis, une perceuse (pour la fixation du support mural), une équerre de charpente et un niveau de menuisier.

Facile à utiliser : les panneaux encadrés glissent facilement dans le système breveté de rails d'armoire mais restent en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à les déplacer. Les panneaux peuvent être retirés et remis en séquence sans outils.

Spécifications techniques
  • Réference unique.track-wall-full-height-sliding-panel-systems
  • Famille de produitsSpecial Whiteboard Displays
  • Groupe de produitsSliding Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC012123
  • Nom ETIMWhiteboard
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-19 11 19
  • Titre OmniClassWriting Boards
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS