White Klinker PaverWhite Klinker Paver
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

White Klinker Paver

Traduit par Google,
Pavés fabriqués par extrusion d'un mélange d'argiles spéciales et d'eau. Après séchage de l'eau ajoutée pour l'extrusion, les briques sont cuites dans une atmosphère oxydante dans un four tunnel jusqu'à ce qu'elles acquièrent une densité élevée, une faible absorption d'eau et une faible aspiration (taux d'absorption initial) et une résistance à la compression élevée. Ces briques sont particulièrement esthétiques et naturellement durables. Ils sont idéaux pour les environnements difficiles.
Spécification
  • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
Spécifications techniques
  • Réference unique.Adoquin-Klinker-Blanco
  • Famille de produitsAdoquín Klinker/ Klinker Paver
  • Groupe de produitsKlinker Paver/Adoquín Klinker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)2.15
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCPaving blocks
  • Code UNSPSC30171701
  • Code Uniclass 1.4JQ25
  • Description de l'Uniclass 1.4Slab/Brick/Sett/Cobble pavings
  • Code Uniclass 2.0PR-80-60-14
  • Description de l'Uniclass 2.0Clay Pavers
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
  • Code de référence NBS80-60-14
  • Description de référence NBSClay Pavers
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Numéro OmniClass23-11 21 17 11 13
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes