White Pressed Facing BrickWhite Pressed Facing Brick
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

White Pressed Facing Brick

Traduit par Google,
Le processus de pressage consiste à écraser l'argile entre deux presses se faisant face, qui la forcent dans un moule ayant la forme de l'unité finale. Les surfaces de presse sont en relief pour produire des zones surélevées et enfoncées dans les unités. La forme extérieure de l'ensemble réalisé dépend donc de l'empreinte du moule. Briques de parement fabriquées par pressage d'un mélange d'argiles et d'eau. Après séchage de l'eau ajoutée pour l'extrusion, les briques sont cuites en atmosphère oxydante dans un Four Tunnel. Chaque modèle est brûlé à sa propre température de cuisson optimale (toujours >1000º C). En raison de la teneur en carbonate de l'argile, la succion (vitesse initiale d'absorption d'eau) de ces produits est supérieure à 0,10 gr/cm2 minute. Pour éviter d'avoir à mouiller les briques avant leur pose (mesure nécessaire, bien que pas toujours appliquée, avec une aspiration supérieure à 0,10 gr/cm2 minute), elles y sont préalablement imperméabilisées par immersion ou trempage avec un composé de silicone après la sortie du four et avant étant emballé. Ce traitement améliore leur mise en place, facilite le nettoyage et maintient le mur attrayant et exempt de contamination sur une longue période de temps.
Spécification
  • Available sizes (mm): 200X100X50 / 360X120X40 and 300X120X40 (corner) / 290X90X40
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ladrillo-Caravista-Prensado-Blanco
  • Famille de CollectionsLadrillo Caravista / Facing Brick
  • CollectionPressed Facing Brick/Ladrillo Prensado
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMaçonnerie
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)2.95
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls