English Rustic Klinker Facing BrickEnglish Rustic Klinker Facing BrickEnglish Rustic Klinker Facing BrickEnglish Rustic Klinker Facing BrickEnglish Rustic Klinker Facing BrickEnglish Rustic Klinker Facing Brick
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

English Rustic Klinker Facing Brick

Traduit par Google,
Briques de parement fabriquées par extrusion d'un mélange d'argiles spéciales et d'eau. Après séchage de l'eau ajoutée pour l'extrusion, les briques sont cuites dans une atmosphère oxydante dans un four tunnel jusqu'à ce qu'elles acquièrent une densité élevée, une faible absorption d'eau et une faible aspiration (taux d'absorption initial) et une résistance à la compression élevée. Ces briques sont particulièrement esthétiques et naturellement durables. Ils sont idéaux pour les environnements difficiles.
Spécification
  • Available sizes (mm): 240X115X50
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ladrillo-Caravista-Rustico-Ingles
  • Famille de produitsLadrillo Caravista / Facing Brick
  • Groupe de produitsKlinker/Klinker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMaçonnerie
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.75
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls