Publier vos produits
Pivot Doors - Model SI3000P

Pivot Doors - Model SI3000P

4.3 sur 5 étoiles4.3(21 Avis)
Traduit par Google,
Portes pivotantes Les portes pivotantes en aluminium à isolation thermique de Solar Innovations® sont idéales pour les ouvertures surdimensionnées dans les applications intérieures et extérieures légères. Les «charnières», également appelées goupilles de la porte pivotante, sont situées en haut et en bas de la porte, permettant à l'unité de pivoter au lieu de s'ouvrir. Les clients peuvent choisir d'avoir une porte à pivot central ou d'avoir un point de pivot personnalisé. Les portes pivotantes sont une excellente sélection pour les applications qui nécessitent une grande ouverture avec une interruption minimale de l'espace au sol. Les goupilles de porte pivotantes sont situées en haut et en bas du cadre, permettant à la porte de pivoter. Le point de pivot de chaque porte est localisé sur demande ; des emplacements de pivot centrés et décentrés sont disponibles (sous réserve de l'approbation de l'ingénierie). La porte pivotante correspond à celle de nos parois vitrées pliantes. Cela permet de construire des impostes et des fenêtres latérales à partir du cadre de la porte pivotante, créant ainsi les mêmes lignes de vue pour chaque unité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-pivot-doors-sl300p
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsPivoting Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCSwing door
  • Code UNSPSC30171511
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors