Publier vos produits
Multi Track Sliding Glass Door Model SI8200

Multi Track Sliding Glass Door Model SI8200

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Les systèmes de portes coulissantes en verre en aluminium Solar Innovations® élargissent la vue de tout espace de vie ou zone commerciale. Ces systèmes peuvent être utilisés comme entrées extérieures ou transitions entre deux espaces intérieurs. Les systèmes de portes coulissantes en verre acoustiques de Solar sont la solution idéale pour les projets qui ont des exigences élevées en matière de classe de transmission du son (STC). Bien que les valeurs acoustiques soient généralement spécifiques au choix du vitrage, la construction du cadre peut grandement influencer les performances acoustiques. Les systèmes de portes coulissantes en verre acoustiques de Solar permettent une unité de vitrage isolée de 1 3⁄8 pouces et sont un produit hors pair dans l'industrie car ils combinent des performances acoustiques améliorées, des performances thermiques supérieures et une fonctionnalité exceptionnelle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-stacking-glass-multi-sliding-sl8200
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsSliding Glass Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindow walls
  • Code UNSPSC30171613
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Door and window systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-13 33 13
  • Titre OmniClassFolding Glass Wall Systems