Fournir une maintenance préventive 24 heures sur 24 et des commentaires de diagnostic pour un fonctionnement sans problème.
Fournit une résistance supérieure à la corrosion. La finition en acier inoxydable avec revêtement transparent innovant résiste aux empreintes digitales et à la saleté.
La porte avant à charnières pivote pour un accès facile. Bac à eau amovible, tube de distribution, rideau et sondes de détection pour un nettoyage rapide et efficace.
Communique l'état de fonctionnement, les rappels de nettoyage et les informations sur les actifs via un écran éclairé en bleu.
310 lb/141 kg d'eau par jour à 70/50 °f, 235 lb/107 kg d'eau par jour à 90/70 °f.
Comme présenté sur Amazon.com
#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |