Publier vos produits
Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Ce sous-comptoir Manitowoc UD-0140A produit une grande quantité de glace mais avec un encombrement réduit. Ce produit comprend une pelle et un support avec des options d'emplacement du support. Cette machine à glace Manitowoc UD-0140A est dotée de panneaux extérieurs résistants aux empreintes digitales. Ce modèle a une façade de bac inclinée avec une porte coulissante facile. Ce Manitowoc UD-0140A a un poids de 132 livres. capacité de production. Le bac coulissant vers l'avant de cet appareil facilite l'entretien sans déplacer la machine. Ce Manitowoc UD-0140A refroidi par air fait partie de la série NEO. Ce produit a un poids de 90 lb. capacité de stockage des bacs. Cette Manitowoc UD-0140A, connue sous le nom de machine à glaçons, est équipée d'Alphas. Cette unité offre votre choix de cubes de dés complets, demi et réguliers. Ce Manitowoc UD-0140A a un poids de 132 livres. capacité de production. Ce modèle est équipé de filtres à air escamotables.

Comme présenté sur Amazon.com

#Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel

Spécification
  • Size:135 Pounds
    Product Dimensions: 33 x 30 x 40 inches
    Item Weight: 150 pounds
    Shipping Weight: 150 pounds
    Manufacturer Manitowoc
    Item model number: UD-0140A

Spécifications techniques
  • Réference unique.Manitowoc-UDF0140A-NEO-26in-Undercounter-Cube-Ice-Machine
  • Famille de produitsIce Machine
  • Groupe de produitsUndercounter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29
  • Titre OmniClassCommercial Ice Machines

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis