Machine à glaçons avec bac, style flocon, refroidi par air, condenseur autonome, 19-3/16" L x 25-63/64" P x 37-1/2" H, capacité de stockage du bac de 5 lb, jusqu'à à 205 lb environ/24 heures, finition en acier inoxydable, pieds de bac de 6".
Comme présenté sur Amazon.com
#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #FlakeIceMachine
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |