NEO est conçu pour fournir de la glace là où vous en avez besoin - à portée de main. Les améliorations apportées aux performances, à l'intelligence et à la commodité rendent votre machine à glaçons facile à posséder et moins coûteuse à utiliser. Machine à glaçons sous le comptoir NEO, de style cube, refroidie par air, autonome, 30"L x 28"P x 38-1/2", capacité de production jusqu'à 290 lb/24 heures à 70°/50° (235 lb AHRI certifié à 90°70°), capacité de stockage de glace de 100 lb, commandes électroniques, cubes de taille demi-dés, NSF, cULus, CE.
Comme présenté sur Amazon.com
#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |