Publier vos produits
Porte rapide à enroulement en aluminium pour zones intérieures  Practic Door
Porte rapide à enroulement en aluminium pour zones intérieures  Practic Door
Porte rapide à enroulement en aluminium pour zones intérieures  Practic Door
Porte rapide à enroulement en aluminium pour zones intérieures  Practic Door
    Manusa

    Porte rapide à enroulement en aluminium pour zones intérieures Practic Door

    Porte à enroulement rapide, composée de guides et d'une tête en aluminium laqué ou anodisé. Tissu PVC avec tissu polyester, couleur au choix. Panneau de commande avec variateur. Sécurité active au moyen de barrières photoélectriques croisées et possibilité de jupe inférieure avec bande résistive.
    Spécification
    • La porte rapide à enroulement en aluminium pour zones intérieures a été conçue comme une solution compacte et fonctionnelle offrant de hautes performances en matière de sécurité et de technologie, idéale pour sectoriser ou diviser les zones intérieures. Sa structure en aluminium laqué et ses exigences minimales d'espace nécessaire pour son installation en font la solution idéale pour les fermetures internes sans courants d'air. Son armoire de commande a une taille très compacte et incorpore un variateur adapté à un passage intense. La porte la plus compacte de notre gamme. Sa rapidité et sa technologie de pointe la rendent indispensable aux points de passage étroits. Comme tous les produits Manusa, la porte se distingue par sa configuration adaptable qui permet de la personnaliser en fonction des besoins de chaque projet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluminium-high-speed-roll-up-door-indoor-practic-door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
    • Titre OmniClassAccess Doors