Publier vos produits
Automatic glass hermetic door Bi-Parting-Double Panel -W-Fixed-with single frame
Manusa

Automatic glass hermetic door Bi-Parting-Double Panel -W-Fixed-with single frame

Traduit par Google,
Les portes hermétiques en verre Clear View sont des conceptions spécifiques à Manusa, qui garantissent l'étanchéité à l'air nécessaire dans des environnements spécifiques, offrant une large visibilité de l'intérieur de la pièce. La meilleure option pour les zones d’observation dans les bâtiments liés au domaine de la santé et de la médecine, comme les salles d’observation des hôpitaux et des unités de soins intensifs.
Spécification
  • Guarantees maximum airtightness thanks to the hermetic seal around the perimeter once the door is closed.It has the highest tightness classification tested against the UNE 85170:2016 and UNE-EN 121207:2017 standards. Maintains the desired pressure, hygiene, temperature and humidity conditions. They feature maximum safety systems for people and for maintaining correct operation They incorporate obstruction-detection systems with automatic reopening, as well as unlock systems to allow manual opening in the event of a power cut. They strictly adhere to the standards both for the product and its use. Can be installed with glass with integrated self-dimming window Venetian blind or electro-polarised glass, to provide opaqueness or transparency as required. The Clear View glass hermetic doors are Manusa-specific designs, that guarantee the airtightness necessary in specific environments, providing extensive visibility of the interior of the room. Provides a wide range of customization options, with different profile types and tempered or laminated glass with a thickness between 6 mm and 10 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.automatic-glass-hermetic-door-bi-parting-double-Panel-W-Fixed-with-single-frame
  • Famille de produitsPortes Automatiques
  • Groupe de produitsGlass Hermetic Door
  • Date de publication2023-09-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2600
  • Largeur (mm)2660
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
  • Titre OmniClassSliding All Glass Doors