Publier vos produits
Porte rapide pour parking
Porte rapide pour parking
Porte rapide pour parking
Porte rapide pour parking
    Manusa

    Porte rapide pour parking

    La porte roulante de parking est une porte rapide à ouverture verticale spécialement conçue pour être installée à l'entrée des parkings afin de contrôler l'accès ou la sortie des personnes ou des véhicules. La porte comprend deux montants latéraux qui guident la toile flexible en PVC de 2 mm d'épaisseur sur une maille en polyester, ce qui lui confère un aspect robuste et sûr.
    Spécification
    • La porte de parking à enroulement autoréparable est une porte rapide spécialement conçue pour être installée dans les allées des parkings, permettant de contrôler l'accès ou la sortie des véhicules. En outre, sa conception fonctionnelle améliore l'efficacité et la sécurité de la porte. Ce type de porte rapide est silencieux, ce qui réduit les nuisances pour les voisins. De plus, son moteur à faible entretien et son capot autoréparable minimisent les risques de panne. La porte est composée d'une tête en acier où le rideau en PVC est collecté et passe entre deux guides latéraux en acier. La toile renforcée lui confère un aspect robuste et sûr.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.car-parks-high-speed-roll-up-door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePVC
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte