Publier vos produits
Système de contrôle d'accès -Couloir rapide de contrôle d'accès Express Gate  600
Manusa

Système de contrôle d'accès -Couloir rapide de contrôle d'accès Express Gate 600

Express Gate : Couloir rapide de contrôle d'accès à panneaux escamotables

Express Gate est un module élégant qui prend en charge les panneaux vitrés coulissants, les photocellules de sécurité, le lecteur biometrique de contrôle d'accès et le système exclusif Manusa d'ouverture sécurisée des panneaux.

Spécification
  • COULOIR DE CONTRÔLE D'ACCÈS EXPRESS GATE 600

    Le couloir rapide de contrôle d'accès automatique MANUSA Express Gate est bidirectionnel et équipé de panneaux escamotables en verre trempé de sécurité de 12 mm d'épaisseur. Hauteur des panneaux en verre comprise entre 1 040 et 1 700 mm, avec un passage libre de 600 mm en version standard. Il permet un accès rapide, sécurisé et contrôlé des personnes à des installations de toutes sortes. La longueur de passage du dispositif est de 900 mm (la plus courte du marché), avec une finition latérale en acier inoxydable AISI 304 et un panneau de finition supérieur en bois à densité moyenne (MD) en couleur RAL (tableau disponible). Deux modules (un maître et un esclave) sont nécessaires pour former un couloir de contrôle d'accès.

    Groupe moteur triphasé MANUSA, alimenté par un réseau monophasé de 230 V/50 Hz, équipé d'un système de gestion avec technologie de variateur à réglage indépendant de la tension et de la fréquence (VVVF). Ce système de gestion permet un réglage indépendant de la vitesse et de la force d'ouverture et de fermeture des panneaux escamotables.

    En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs et la sécurité des locaux, le couloir est équipé de 10 photocellules, pour une supervision complète du passage, afin d'éviter que des personnes restent coincées lors d'un contrôle antifraude, grâce à la surveillance des mouvements de l'utilisateur. Des indicateurs LED montrent le sens de l'accès et un système de déblocage ouvre les panneaux, en cas de panne de courant ou de réception d'un signal d'une centrale d'alarme. Le couloir permet une fréquence de passage maximale de 40 personnes par minute (ce nombre dépend de la vitesse du système de gestion de la validation introduite par le client) et il permet d'adaptation de tout système d'identification ou de validation. Tous les signaux de contrôle d'accès sont des contacts libres de potentiel.

    Fabrication conforme à la norme 9001:1000 relative aux systèmes de management de la qualité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.express_gate_600
  • Famille de produitsContrôle d'accès
  • Groupe de produitsCouloir rapide
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles