Publier vos produits
Porte automatique - Porte coulissante simple étanche SL_P50 à ouverture à gauche sans panneau fixe
Manusa

Porte automatique - Porte coulissante simple étanche SL_P50 à ouverture à gauche sans panneau fixe

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
La porte coulissante simple étanche garantit l'étanchéité à l'air grâce à ses caractéristiques uniques. Large gamme d'options de finition et de fonctionnalités pour l'adapter à tout projet d'architecture.
Spécification
  • PORTE COULISSANTE SIMPLE ÉTANCHE À OUVERTURE À GAUCHE À VANTAIL COULISSANT - MODÈLE P50 Porte coulissante automatique étanche MANUSA, simple à ouverture à gauche, un vantail coulissant, pour un espace de : …… mm de haut, …… mm de large, avec un passage libre de …… mm. Il est composé des éléments suivants : Opérateur de porte étanche VISIO de MANUSA, composé de ce qui suit : groupe moteur à deux moteurs CA triphasés, alimentés par un réseau monophasé de 230 V/50 Hz (115 V/60 Hz sur demande) ; codeur magnétique de position et de vitesse ; tableau de commande à niveau de performance « d », conformément à la norme EN 13849 équipé d'un système de surveillance du fonctionnement et de gestion du moteur, avec technologie de variateur à réglage indépendant de la tension et de la fréquence (VVVF) ; transmission à entraînement direct (sans réducteur) ; système mécanique d'étanchéité des vantaux, qui permet un mouvement descendant vers le sol et vers le cadre, pour assurer une parfaite étanchéité ; ouverture manuelle sans effort, grâce à son système de retour exclusif à ressort. Le tout logé dans un cadre de porte à linteau en aluminium extrudé de 175 mm de haut et 220 mm de profondeur, avec une finition thermolaquée / anodisée (tableau disponible). Fabrication conforme à la norme 9001:1000 relative aux systèmes de management de la qualité. Vantail coulissant étanche P50 de MANUSA, composé d'un cadre épais en aluminium extrudé de 50 mm d'épaisseur sur tout le pourtour, d'un noyau interne en polyisocyanurate (PIR) d'une densité de 40 kg/m3 et de deux panneaux extérieurs stratifiés en résine phénolique haute densité (HPL) ou en acier inoxydable. Possibilité d'installer un vantail plombé pour les salles de radiographie, avec deux couches de plomb de 1 mm. Un joint en caoutchouc d'isolation est installé sur tout le pourtour du vantail. Regard vitré encastré disponible en option (verre plombé sur demande). La surface extérieure est facile à nettoyer et parfaitement alignée avec le cadre de pourtour et le regard vitré pour empêcher toute accumulation de poussière et autres particules. Connexion directe à la barre omnibus équipotentielle du bâtiment. Cadre MK40 de MANUSA, installé sur l'un ou les deux côtés du mur, spécialement conçu pour garantir le bon fonctionnement de la porte étanche avec tout type de mur. Il assure un ajustement parfait avec le vantail, ce qui permet de garantir le niveau d'étanchéité demandé. Sélecteur de programme MANUSA, qui permet à l'utilisateur de choisir entre les modes suivants : automatique, ouverte, fermée, sortie uniquement et ouverture partielle. Ce sélecteur est équipé d'un écran numérique qui alerte l'utilisateur de tout dysfonctionnement, et il est doté en version standard d'un code PIN de verrouillage pour protéger l'accès à la fonction de changement de mode.
Spécifications techniques
  • Réference unique.h_slp50_l_wof
  • Famille de produitsPortes Automatiques
  • Groupe de produitsSliding hermetic doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCAutomatic doors
  • Code UNSPSC30171510
  • Code CSI MasterFormat 201408 16 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors