Porte rapide empilable à ouverture verticale, composée de glissières et d'une tête en acier laqué, et d'une toile en PVC, couleur au choix, avec possibilité de judas transparents. Sécurité active par barrière photoélectrique croisée.
Spécification
La porte rapide empilable a été conçue pour une utilisation intense dans des baies extérieures de grandes dimensions, grâce à sa haute résistance aux courants d'air. Son étanchéité permet d'isoler différentes zones de travail, afin d'aménager, de sectoriser et de climatiser les bâtiments industriels pour offrir un plus grand confort aux travailleurs. Les barres transversales de renfort situées sur la toile protègent les espaces intérieurs des intempéries. Sa haute résistance au vent et ses dimensions en font la meilleure solution pour les fermetures extérieures. Les portes empilables de Manusa sont une excellente option de fermeture industrielle. La grande variété d'options de configuration disponibles permet de personnaliser la porte en fonction des besoins du projet.