Publier vos produits
Porte rapide à enroulement en aluminium renforcé Alumroll
Porte rapide à enroulement en aluminium renforcé Alumroll
Porte rapide à enroulement en aluminium renforcé Alumroll
Porte rapide à enroulement en aluminium renforcé Alumroll
Porte rapide à enroulement en aluminium renforcé Alumroll
    Manusa

    Porte rapide à enroulement en aluminium renforcé Alumroll

    Porte à enroulement rapide, composée de guides et d'une tête en aluminium laqué ou anodisé. Tissu PVC avec tissu polyester, couleur au choix. Panneau de commande avec variateur. Sécurité active au moyen de barrières photoélectriques croisées et possibilité de jupe inférieure avec bande résistive.
    Spécification
    • La porte rapide à enroulement renforcée en aluminium a été conçue pour améliorer l'étanchéité et offrir une finition de haute qualité. Sa structure en aluminium anodisé offre une finition esthétique idéale et indispensable dans certains secteurs où, en plus de la fonctionnalité du produit, l'image et l'esthétique sont un facteur clé pour leurs lignes de fabrication. C'est le cas du secteur alimentaire, par exemple. La porte rapide à enroulement renforcée en aluminium se distingue par ses lignes élégantes et sa sécurité intégrée. Comme tous nos produits, elle est capable de s'adapter aux besoins de chaque projet grâce aux différentes configurations disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-reinforced-aluminium-roll-up-door-alumroll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
    • Titre OmniClassAccess Doors