Publier vos produits
Porte automatique anti- effraction RC2
2 vantaux centraux sans vantaux fixes latéraux
Porte automatique anti- effraction RC2
2 vantaux centraux sans vantaux fixes latéraux
    Manusa

    Porte automatique anti- effraction RC2 2 vantaux centraux sans vantaux fixes latéraux

    Porte automatique anti-effraction offre une sécurité avancée des biens sans nécessiter de fermeture supplémentaire de type rideau métallique, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les tentatives de vol et les actes de vandalisme.

    Cette porte de sécurité a été testée selon la classe de résistance RC2 conformément à la norme UNE-EN 1627:2021. Ses éléments intégrés renforcent la sécurité des portes coulissantes automatiques en verre sans compromettre l'esthétique offerte par une porte automatique standard. Grâce à sa conception modulaire, elle permet une adaptation et une personnalisation pour répondre à différents besoins et projets.

    Spécification
    • *Guidage supérieur et inférieur des vantaux avec des renforts anti-dégagement qui empêchent leur extraction des guides. *Serrure motorisée multipoint développée avec la technologie Manusa. *Un bouclier en acier anti-levier protège et enferme le cylindre de haute sécurité. *Bords latéraux de fermeture renforcés qui empêchent la manipulation des vantaux. *Vitrage feuilleté de sécurité de haute qualité P4A qui se fragmente lors d'un impact mais ne se brise pas, empêchant la pénétration. *Permet le verrouillage et le déverrouillage automatique ou manuel depuis l'intérieur et l'extérieur, protégeant ainsi les clients et les employés contre tout incident. *Contribue à l'efficacité énergétique en restant fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée, maintenant le contrôle climatique intérieur. *Permet la connectivité pour la gestion et le contrôle à distance de la porte via l'application Doorwifi.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-door-RC2-bi-parting-without-fixed-leaves
    • Famille de produitsAutomatic door
    • Groupe de produitsSecurity Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2870
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear