Publier vos produits
Système de contrôle d'accès- Couloir rapide de contrôle d'accès à panneaux battants Slim Gate
Manusa

Système de contrôle d'accès- Couloir rapide de contrôle d'accès à panneaux battants Slim Gate

Slim Gate :Couloir rapide avec vantaux battants pour contrôle d'accès.

Slim Gate constitue la dernière innovation en matière de contrôle d'accès, où la sécurité, un niveau de confort élevé pour l'utilisateur et le design sont des aspects essentiels.  

Spécification
  • SLIM GATE : COULOIR RAPIDE AVEC VANTAUX  BATTANTS

    Slim Gate constitue la dernière innovation en matière de contrôle d'accès, où la sécurité, un niveau de confort élevé pour l'utilisateur et le design sont des aspects essentiels.

    Principales caractéristiques
    Couloir rapide avec vantaux battants pour le contrôle d'accès
    Convient pour la surveillance de l'accès des personnes à l'entrée de bureaux, installations sportives, zones de loisirs, etc.
    Les panneaux vitrés sont intégrés dans un module de support élégant. Système antiblocage pour une sécurité maximale.
    Système antiblocage garantissant une sécurité maximale des personnes.
    Système antifraude offrant un maximum de contrôle par surveillance des mouvements.
    Adaptable à d'autres systèmes de sécurité ou de contrôle d'accès déjà installés.
    Adaptable à tout projet d'architecture.
    Possibilité de personnaliser les rebords supérieurs des modules.
    Large gamme d'accessoires: lecteur d'empreintes digitales, lecteur biométrique, contrôle d'accès facial.
    Panneaux battants disponibles en trois dimensions :
    • 300 x 600 mm pour une largeur de passage de 650 mm
    • 300 x 980 mm pour une largeur de passage de 900 mm
    • 425 x 600 mm pour une largeur de passage de 650 mm                       

Spécifications techniques
  • Réference unique.slim_gate
  • Famille de produitsContrôle d'accès
  • Groupe de produitsCouloir rapide
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles