Publier vos produits
Porte rapide à enroulement en acier  Fenroll
Porte rapide à enroulement en acier  Fenroll
Porte rapide à enroulement en acier  Fenroll
Porte rapide à enroulement en acier  Fenroll
Porte rapide à enroulement en acier  Fenroll
Porte rapide à enroulement en acier  Fenroll
    Manusa

    Porte rapide à enroulement en acier Fenroll

    Porte à enroulement rapide, composée de guides et d'une tête en acier laqué ou inoxydable. Toile PVC avec tissu polyester, couleur au choix. Panneau de commande avec variateur. Sécurité active par barrières photoélectriques croisées et possibilité de jupe inférieure avec bande résistive.
    Spécification
    • La porte rapide à enroulement en acier de Manusa est une solution idéale pour les zones de passage intense de véhicules, d'engins mobiles et de piétons. La porte rapide à enroulement en acier est la meilleure solution pour les zones de passage intense comme les entrepôts ou les quais de chargement. Grâce à sa taille compacte, elle peut être installée dans des bâtiments industriels pour sectoriser différentes zones de travail. Elle offre également une résistance au vent optimale pour éviter les courants d'air, ce qui améliore le confort dans les zones de travail des opérateurs. Nos portes rapides en acier offrent une polyvalence qui permet de les adapter aux besoins du client grâce aux différentes options et configurations disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.steel-high-speed-roll-up-door-fenroll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4500
    • Largeur (mm)4500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
    • Titre OmniClassAccess Doors