Publier vos produits
Système de contrôle d'accès- Portillon motorisé battant Swing Gate
Manusa

Système de contrôle d'accès- Portillon motorisé battant Swing Gate

4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)

Portillons battants motorisés Swing Gate 

Combinable avec d'autres équipements tels que les tourniquets et couloirs, afin de doter l'installation d'un accès adapté à des besoins particuliers.

Spécification
  • Gate control motorisés battants Swing Gate 

    Combinable avec d'autres équipements tels que les tourniquets et couloirs, afin de doter l'installation d'un accès adapté à des besoins particuliers.

    Principales caractéristiques:
    Combinable avec d'autres dispositifs tels que des lecteur biométrique ou des portiques de sécurité, afin de doter l'installation d'un controle d acces adapté à des besoins particuliers ((personnes à mobilité réduite ou marchandises de petite taille).
    Transparence et sophistication.
    Haut niveau de confort pour l'utilisateur.
    Grand choix de versions à panneaux vitrés et en acier inoxydable.
    Adaptable à tout projet d'architecture.
    Large gamme d'accessoires.
    Pour les portillons motorisés battants de 650 mm : largeur de passage de 700 mm
    Pour les portillons motorisés battants de 900 mm : largeur de passage de 950 mm
    Pour les portillons motorisés battants de 1 100 mm : largeur de passage de 1 150 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.swing_gate
  • Famille de produitsContrôle d'accès
  • Groupe de produitsPortillon motorisé battant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles