Publier vos produits
Porte automatique télescopique A30-4, ouverture latérale, sans vantail fixe
Porte automatique télescopique A30-4, ouverture latérale, sans vantail fixe
    Manusa

    Porte automatique télescopique A30-4, ouverture latérale, sans vantail fixe

    Les portes coulissantes télescopiques sont idéales pour les entrées avec des contraintes d'espace, pour séparer les couloirs ou pour élargir ou maximiser l'accès de lieux étroits ainsi que là où une largeur de passage libre supérieure à la normale est nécessaire. Elles permettent d'obtenir l'ouverture maximale dans l'espace minimum, jusqu'au 2/3 de l'espace occupé. Elles sont dotées de systèmes qui offrent une sécurité maximale pour les personnes et leur bon fonctionnement. Elles sont équipées des systèmes de détection d'obstacles avec réouverture automatique. Elles sont strictement conformes aux réglementations tant en termes de produit que d'utilisation. Grâce à leur vitesse d'ouverture, les portes contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, en réduisant le gaspillage d'énergie et en participant positivement à son économie.
    Spécification
    • Manusa telescopic automatic sliding door A30-4, single-slide A30-4, 1 sliding leaf. The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors. It is composed of the following items: VISIO+ 125 operator, certified according to EN60335, composed of: motor group with two three-phase AC motors powered with a single-phase 230V/50Hz network (115V/60Hz on request); position and speed magnetic encoder; control board with performance level “d” according to EN13849 with monitored functioning and motor management system with inverter technology with voltage and frequency independent adjustment (VVVF); Direct Drive transmission (without reduction gear); backup batteries to allow opening and closing of the door in case of power failure (user-configurable). All housed in an extruded aluminium header frame 125 mm high and 180 mm deep in a powder coated / anodized finishing (chart available). Manufactured according to the Standard 9001:1000 of quality management systems. It features IoT technology, for the connectivity and remote control of the door. Manusa leaves with A30-4 aluminium profiles, consisting of: one top rail 75 mm high and 30 mm thick with a glass fixed with structural silicone, in powder coated / anodized finishing (chart available). Tempered / laminated glass 10 or 12 mm thick. Manusa program selector, which allows users to choose between the following modes: automatic, open, closed, exit only and partial opening. This selector is equipped with a digital display that alerts the user of any malfunction, and features as a standard a locking PIN code to protect access to the change-mode function, according to EN16005 for doorsets in escape routes and emergency exits. Manusa monitored sensors, with performance level “c” (level “d” if the door is located in escape routes or emergency exits) according to EN13849, in compliance with the Standard EN16005.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Telescopic-Sliding-Door-A30-4-single-slide-without-fixed-panel
    • Famille de produitsPortes Automatiques
    • Groupe de produitsSliding doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2545
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes automatiques
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear