Publier vos produits
Toran - Couloir antiretour
Manusa

Toran - Couloir antiretour

Couloir antiretour – Toran Doté d'une conception autoportante élégante et moderne, Toran est un couloir antiretour spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité des aéroports, gares, ports et infrastructures de transport public en général.
Spécification
  • COULOIR ANTIRETOUR TORAN

    Le couloir antiretour Toran de Manusa est un controle d acces de sécurité de conception autoportante élégante et moderne, qui permet un passage fluide des piétons dans une seule direction, pour passer généralement d'une zone de sécurité critique (zone de débarquement) à une zone moins sécurisée (zone d'accès contrôlé, récupération des bagages, etc.).

    Ce dispositif est constitué de deux portes d'accès, l'une pour entrer et l'autre pour sortir, équipées de portes automatiques à système d'équilibrage MANUSA (avec un mode de fonctionnement moins agressif que les portes battantes traditionnellement installées sur ce type de dispositif), actionnées par des moteurs synchrones CA (sans aucune maintenance), contrôlés par la technologie à variateur (VVVF). Les portes fonctionnent suivant un système de verrouillage et s'ouvrent automatiquement dans le sens de circulation. En cas de tentative de retour dans le couloir, l'alarme se déclenche et la porte d'entrée se ferme et se verrouille automatiquement, évitant tout usage non autorisé jusqu'à ce que le couloir soit complètement vide. Le couloir est complété par un plafond technique dans lequel est logé le tableau de commande et deux panneaux latéraux vitrés pour éviter toute intrusion d'objets jetés.

    Le couloir antiretour Toran de Manusa peut être connecté à n'importe quel système de supervision contrôlé localement ou à distance, grâce à ses multiples fonctions de communication.

    Par ailleurs, le couloir est équipé d'un éclairage intérieur à LED et d'un voyant d'état à faible consommation d'énergie, qui permet un fonctionnement dans différents modes d'économie d'énergie, avec de nombreuses options de contrôle et de sécurité.

    Le couloir peut être configuré en mode simple ou en mode multiple en parallèle, car il s'agit d'un dispositif auto-portant permettant un accès facile pour les tâches de maintenance.

    Fabrication conforme à la norme 9001:1000 relative aux systèmes de management de la qualité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.toran
  • Famille de produitsContrôle d'accès
  • Groupe de produitsPortillon de validation PAR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)900
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Numéro OmniClass23-21 35 23 11
  • Titre OmniClassDetention Enclosures