Publier vos produits
System for laying ceramic tiles on calciumsulfate screeds
MAPEI GmbH

System for laying ceramic tiles on calciumsulfate screeds

Traduit par Google,
Système pour la pose de carreaux céramiques jusqu'à 1,2 m de longueur de bord ou 1,0 m² de taille de carreaux avec un adhésif à prise rapide et hydratant en combinaison avec un apprêt à dispersion sur une chape de sulfate de calcium prête à être posée.
Spécification
  • PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent substrates indoors and outdoors), KERAFLEX VARIO QUICK S1 (variably adjustable, rapid-setting and hydrating flexible of class C2 FT S1 / C2 FE S1), KERACOLOR PLUS (cementitious, fast-setting flexible joint mortar of class CG 2 WA), MAPESIL AC (one-component, acetate-curing, fungicidal silicone sealant).
Spécifications techniques
  • Réference unique.system-for-laying-ceramic-tiles-on-calciumsulfate-screeds
  • Famille de produitsInstallation of ceramics
  • Groupe de produitsInstallation of ceramics
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes