Publier vos produits
SLOW20 carreaux en grès cérame
SLOW20 carreaux en grès cérame
    Marazzi

    SLOW20 carreaux en grès cérame

    Avec Slow20, la chaleur du cotto traditionnel passe à l'extérieur dans une surface pensée pour des espaces extérieurs accueillants et durables. La collection en grès cérame 20 mm est proposée au format 80x80 dans les couleurs Sabbia, Cotto, Calce et Coccio. La technologie Tecnico renforce ses performances et assure sa fiabilité en extérieur. Résistance, durabilité et continuité esthétique accompagnent chemins, terrasses et espaces outdoor au caractère naturel.

    Contactez Marazzi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SLOW20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring