Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
marbodal/products/9adce659-4d90-4259-a15d-888bdda224f4
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Armoires et placards de cuisine
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Indisponible en États-Unis
Marbodal
Suivre
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Traduit par Google,
Voir l'original
Porte Aspekt Blanc. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N, à base d'eau durcie aux UV. - Ecolabel Nordic Swan.
Télécharger
Spécification
Spécification
Base cabinet for sink and waste sorting.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
83012025060
Famille de produits
Aspekt
Groupe de produits
Base cabinet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-03-11
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
704
Largeur (mm)
600
Profondeur (mm)
565
Liens
Liens
Instructions d'installation
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certification du produit
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Description technique
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
En rapport
En rapport
Matériel principal
MDF
Matériel secondaire
Panneau MFC
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Poids net (Kg)
42.74
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Armoires et placards de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numéro OmniClass
23-21 19 00
Titre OmniClass
Casework
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
L'Europe
Suède
Produits similaires
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Télécharger
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Télécharger
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Télécharger
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Télécharger
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Télécharger
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Télécharger