Publier vos produits
Base cabinet for sink 2026100 Aspekt
Marbodal

Base cabinet for sink 2026100 Aspekt

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Porte Aspekt Blanc. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N, à base d'eau durcie aux UV. - Ecolabel Nordic Swan.
Spécification
  • Hidden door hinges. Base cabinet for sink and waste sorting. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.83012026100
  • Famille de produitsAspekt
  • Groupe de produitsBase cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)31.49
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède