Publier vos produits
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 sur 5 étoiles4.4(21 Avis)
    Traduit par Google,
    Porte Arkitekt Plus Blanc. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N, à base d'eau durcie aux UV. - Ecolabel Nordic Swan.
    Spécification
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kitchen_Type04
    • Famille de produitsShowcase
    • Groupe de produitsL-Shaped Kitchen two walls
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-07-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2278
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework