Publier vos produits
AVIOR - Furniture fabric
AVIOR - Furniture fabric
    Marboss

    AVIOR - Furniture fabric

    Traduit par Google,

    La collection de tissus Avior se compose d'un excellent tissu tressé universel et d'une large palette de couleurs. La texture de ce tissu est un peu rugueuse, mais il est solide et durable. Ce tissu Avior se marie parfaitement avec des intérieurs modernes et bruts.

    Date technique de base :

    Composition : 100% Pes

    Poids : 280 g/m2

    Largeur : 143 cm +/- 1 cm

    Essai Martindale : 30 000 cycles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.avior_texture
    • Famille de produitsMarboss - textiles
    • Groupe de produitsTextiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_88
    • Description de l'Uniclass 2015Textiles
    • Numéro OmniClass23-13 19 11 13
    • Titre OmniClassTextiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)