Publier vos produits
BRAWA - Furniture fabric
BRAWA - Furniture fabric
    Marboss

    BRAWA - Furniture fabric

    Traduit par Google,

    Un tissu d'ameublement Brawia est un tissu agréable au toucher. Il a des couleurs parfaitement colorées avec un léger essuyage qui ajoute un caractère unique à ce tissu. Ce tissu d'ameublement Brawia est un tissu peluche avec un cou-de-pied épais et un tissage invisible. Il est parfait pour les formes ovales. La palette de couleurs de ce tissu Brawia est très expressive. Ses couleurs sont très saturées avec une nuance de jaune très populaire.

    Date technique de base :

    Composition : 100% Pes

    Poids : 370 g/m2

    Largeur : 143 cm +/- 1 cm

    Essai Martindale : 34 000 cycles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brawa_texture
    • Famille de produitsMarboss - textiles
    • Groupe de produitsTextiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)