Publier vos produits
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp

    Fris lamp

    Traduit par Google,

    Dessiner de fins faisceaux lumineux dans un espace, chacun d'eux pointant dans n'importe quelle direction. C'est pour cela que nous avons créé Fris, un système d'éclairage polyvalent, disponible en version applique/plafond ou suspension, qui permet de combiner plusieurs unités de différentes tailles et positions, chacune dirigeant son propre faisceau lumineux.

    Sa conception consiste en un tube de verre qui renferme la lumière. Ce qui la rend unique, c'est que le verre non seulement protège la lumière, mais assure également une fonction mécanique, en suspendant l'ensemble du système et en permettant à la lampe de tourner et à la lumière d'être dirigée dans une certaine direction. Le verre est donc à la fois un matériau et une fonction. À travers le verre transparent, nous voyons l'intérieur de la lampe, qui se compose de deux profils : l'un contient la source lumineuse et l'autre fait office de parabole, projetant une lumière vive et intense.

    Ce système permet de composer des structures lumineuses et de relier un ensemble de lampes au moyen de différents accessoires de montage et de suspension. Dans la version suspension, chaque unité Fris est soutenue par une sangle, de sorte que plusieurs peuvent être placées horizontalement, en ligne, l'une sur l'autre ou perpendiculairement, créant ainsi des intersections de lumière. Elles peuvent également fonctionner séparément comme une lampe individuelle. L'autre version peut être fixée au plafond ou au mur. La version suspension est disponible en trois longueurs de 80, 155 cm et 215 cm et la version pour plafond ou mur est disponible en trois autres longueurs de 80, 155 et 215 cm. Il existe également une version plus technique où la lumière est distribuée dans des cellules avec des lentilles indépendantes, ce qui permet d'obtenir un UGR inférieur à 19.

    Fris propose un design très polyvalent et fonctionnel pour un éclairage précis de tout type de projet. Un système ingénieux qui aborde avec audace un problème jusqu'alors non résolu : disposer d'un ensemble de lampes où chacune dirige la lumière individuellement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fris
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions