Publier vos produits
M10 connection axis Safe
MASTERTEC

M10 connection axis Safe

Traduit par Google,

Axe de connexion étanche | Acier V4A | Diamètre 10 mm | Filetage M10 aux deux extrémités | Longueur du filetage 12 mm avec barrière anti-eau

Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

Spécification
  • material:

    Axle: V4A stainless steel | Water barrier: TPE

    versions:

    • Art.-No. 100360: wall thickness 200 mm
    • Art.-No. 100365: wall thickness 240 mm
    • Art.-No. 100370: wall thickness 250 mm
    • Art.-No. 100375: wall thickness 300 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.durchleitungsstange-m10-safe
  • Date de publication2025-12-17
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protection contre la foudre