Publier vos produits
Pipe bushing KG FR Base type
Pipe bushing KG FR Base type
Pipe bushing KG FR Base type
Pipe bushing KG FR Base type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG FR Base type

    Traduit par Google,

    Ce type permet de conserver le sens d'écoulement de l'eau.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • Material: corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      Inner diameter Ø 110-200 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 090710: Ø 110 mm / 180 mm
      • Art.-No. 090713: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-No. 090716: Ø 110mm / 240 mm

      • Art.-No. 090731: Ø 125 mm / 180 mm
      • Art.-No. 090734: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 090737: Ø 125 mm / 240 mm

      • Art.-No. 090758: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 090761: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 090764: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 090770: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 090773: Ø 160 mm / 400 mm

      • Art.-No. 090779: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 090782: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 090785: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 090788: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 090791: Ø 200 mm / 400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kg-rdf-fr-base
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée